Aloitus243-5730: SHOE-TRACK
Aloitus243-5730: SHOE-TRACK
243-5730: SHOE-TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
243-5730: SHOE-TRACK
243-5730: SHOE-TRACK
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Shoe Width (mm): 610
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Size (in): 7/8
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8,5
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184,2
Shoe Width (in): 24,016
Plate Thickness (in): 0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76,2
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0,914
Bolt Hole Diameter (mm): 23,22
Bolt Size (mm): 7/8
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Shoe Width (mm): 610
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Size (in): 7/8
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa