Начало243-5730: SHOE-TRACK
Начало243-5730: SHOE-TRACK
243-5730: SHOE-TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Марка: Cat

Изображения на продукти
243-5730: SHOE-TRACK
243-5730: SHOE-TRACK
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Shoe Width (mm): 610
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Size (in): 7/8
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8,5
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184,2
Shoe Width (in): 24,016
Plate Thickness (in): 0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76,2
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0,914
Bolt Hole Diameter (mm): 23,22
Bolt Size (mm): 7/8
Мерна единицаСАЩМетрични
Shoe Width (mm): 610
Track Pitch (mm): 215,9
Bolt Size (in): 7/8
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт