HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Imagens do Produto
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO
316-6566: ANEL RETENTOR DO SELO

O-Ring

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
316-6566316-6566
316-6565316-6565
316-6564316-6564
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 316-6566
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 316-6566

Unidades de Medida

EUAMétrica
Cross Section Diameter (mm): 2,5
Cross Section Diameter (in): 0,098
Inside Diameter (mm): 24
Inside Diameter (in): 0,945
Material: Borracha
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 316-6566

ESCAVADEIRA DE RODAS

M323F MH3026 M313D M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M318D M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022 MH3024

ESCAVADEIRA

M318F M315F M317F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista