Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環316-6566: O 形環
首頁
緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環
316-6566: O 形環
316-6566: O 形環

O 形環

品牌: Cat

產品影像
316-6566: O 形環
316-6566: O 形環
316-6566: O 形環
316-6566: O 形環
316-6566: O 形環

O 形環

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
316-6566 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 316-6566 的規格

測量單位

美制公制
橫斷面直徑 (mm): 2.5
橫斷面直徑 (in): 0.098
內徑 (mm): 24
內徑 (in): 0.945
物料: 橡膠
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
檢視更多
零件編號 316-6566 的相容型號

物料處理機

MH3022 MH3024

挖掘機

M318F M315F M317F

輪式挖掘機

M323F MH3026 M313D M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M318D M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天