Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиУщільнювачі, прокладки та ущільнювальні кільцяУщільнювальні кільця
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Зображення виробу
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце
316-6566: 2,5 x 24 мма 90A NBR ущільнювальне кільце

Ущільнювальне кільце

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом