ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット426-0447: オイル クーラおよびライン キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット426-0447: オイル クーラおよびライン キット
426-0447: オイル クーラおよびライン キット

オイル クーラおよびライン キット

ブランド: Cat

製品画像
426-0447: オイル クーラおよびライン キット
426-0447: オイル クーラおよびライン キット

オイル クーラおよびライン キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

247-3796: エンジンオイルクーラ丸型ガスケット
247-3796: エンジンオイルクーラ丸型ガスケット数量: 2
4B-8407: フライホイール ハウジング ガスケット
4B-8407: フライホイール ハウジング ガスケット数量: 1
6V-5066: 85.09mmの内部の直径のOリングのシール
6V-5066: 85.09mmの内部の直径のOリングのシール数量: 5
124-1858: 53.57 mm内径Oリングシール
124-1858: 53.57 mm内径Oリングシール数量: 4
136-7227: 内径 19.18mm シール O リング
136-7227: 内径 19.18mm シール O リング数量: 5
4N-1320: 0,79mm の厚さのスクエアガスケット
4N-1320: 0,79mm の厚さのスクエアガスケット数量: 2
5D-5957: 内径104,37mmシールOリング
5D-5957: 内径104,37mmシールOリング数量: 1
5P-5846: 内径40.64mm シールO-リング
5P-5846: 内径40.64mm シールO-リング数量: 1
6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール
6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール数量: 8
109-2332: 内径 56.52 mm シール O リング
109-2332: 内径 56.52 mm シール O リング数量: 8
228-7097: Oリング
228-7097: Oリング数量: 1
6V-3907: 183.74mm の内部の直径のO-リングのシール
6V-3907: 183.74mm の内部の直径のO-リングのシール数量: 4
6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール
6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール数量: 2
8N-1991: 最大外径70.28 mmのプラスチック製保持リング
8N-1991: 最大外径70.28 mmのプラスチック製保持リング数量: 2
269-7885: 72.39mm 内径シールOリング
269-7885: 72.39mm 内径シールOリング数量: 3
111-3820: 57.15 mm内径リテーナリング
111-3820: 57.15 mm内径リテーナリング数量: 1
6V-3908: 100.97mm の内部の直径のO-リングのシール
6V-3908: 100.97mm の内部の直径のO-リングのシール数量: 1
7N-4945: 0.8mm厚ウォーターラインガスケット
7N-4945: 0.8mm厚ウォーターラインガスケット数量: 1
5P-4892: 59.92mm内径Oリングシール
5P-4892: 59.92mm内径Oリングシール数量: 7
8L-2786: 内径 16.36 mm O リングシール
8L-2786: 内径 16.36 mm O リングシール数量: 1
6V-8001: 内径85.32mm シールO-リング
6V-8001: 内径85.32mm シールO-リング数量: 1
21の1~21を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号426-0447の仕様
キット内容物: ガスケット,シール
さらに表示
部品番号426-0447と互換性のあるモデル

発電機

SR4B SR4BHV

舶用補助

3512C 3512B 3508B 3516B

発電装置

3508 3516C 3516B 3512 3512C 3512B

石油エンジン

3516C 3512C

パワーモジュール

3516C PM3516

機関車エンジン

3516B

船舶用エンジン

3512C 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み