AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat426-0447: Öljynjäähdytin ja linjasarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat426-0447: Öljynjäähdytin ja linjasarja
426-0447: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
426-0447: Öljynjäähdytin ja linjasarja
426-0447: Öljynjäähdytin ja linjasarja

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 8
228-7097: O-rengas
228-7097: O-rengasMäärä: 1
8N-1991: 70,28 mm enimmäisulkohalkaisijan muovinen kiinnitysrengas
8N-1991: 70,28 mm enimmäisulkohalkaisijan muovinen kiinnitysrengasMäärä: 2
6V-3907: 183,74 mm sisähalkaisija o renkaan tiiviste
6V-3907: 183,74 mm sisähalkaisija o renkaan tiivisteMäärä: 4
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
269-7885: 72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
269-7885: 72.39 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 3
111-3820: 57.15 mm: n sisähalkaisijan omaava pidikerengas
111-3820: 57.15 mm: n sisähalkaisijan omaava pidikerengasMäärä: 1
5P-4892: 59.92 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
5P-4892: 59.92 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 7
6V-3908: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,97 mm
6V-3908: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,97 mmMäärä: 1
7N-4945: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
7N-4945: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 1
6V-8001: 85,32 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-8001: 85,32 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
247-3796: Moottoriöljyn jäähdytin pyöreä tiiviste
247-3796: Moottoriöljyn jäähdytin pyöreä tiivisteMäärä: 2
4N-1320: 0,79mm paksu neliötiiviste
4N-1320: 0,79mm paksu neliötiivisteMäärä: 2
4B-8407: Vauhtipyörän kotelon tiiviste
4B-8407: Vauhtipyörän kotelon tiivisteMäärä: 1
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
5P-5846: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
124-1858: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
124-1858: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
136-7227: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
136-7227: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 5
6V-5066: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-5066: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 5
5D-5957: 104,37mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5D-5957: 104,37mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 8
Näyttää 1 - 21 / 21
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 426-0447 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 426-0447

MERIMOOTTORI

3512C 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

VETURIMOOTTORI

3516B

VIRTAMODUULI

3516C PM3516

GENERAATTORILAITTEISTO

3508 3516C 3516B 3512 3512C 3512B

MERENKULKU APU

3512C 3512B 3508B 3516B

GENERAATTORI

SR4B SR4BHV

PETROLIMOOTTORI

3516C 3512C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu