Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα426-0447: Κιτ ψυγείου λαδιού και γραμμών
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα426-0447: Κιτ ψυγείου λαδιού και γραμμών
426-0447: Κιτ ψυγείου λαδιού και γραμμών

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
426-0447: Κιτ ψυγείου λαδιού και γραμμών
426-0447: Κιτ ψυγείου λαδιού και γραμμών

ΚΙΤ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

111-3820: Δακτύλιος εξαρτήματος συγκράτησης εσωτερικής διαμέτρου 57,15 mm
111-3820: Δακτύλιος εξαρτήματος συγκράτησης εσωτερικής διαμέτρου 57,15 mmΠοσότητα: 1
269-7885: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 72,39 mm
269-7885: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 72,39 mmΠοσότητα: 3
5P-4892: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mm
5P-4892: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mmΠοσότητα: 7
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
8L-2786: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
7N-4945: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
7N-4945: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
6V-3908: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 100,97 mm
6V-3908: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 100,97 mmΠοσότητα: 1
6V-8001: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,32 mm
6V-8001: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,32 mmΠοσότητα: 1
6V-3907: Σφραγίδα δακτυλίου O 183,74 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-3907: Σφραγίδα δακτυλίου O 183,74 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 4
8N-1991: Πλαστικός δακτύλιος συγκράτησης μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου 70,28 mm
8N-1991: Πλαστικός δακτύλιος συγκράτησης μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου 70,28 mmΠοσότητα: 2
109-2332: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,52 mm
109-2332: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,52 mmΠοσότητα: 8
228-7097: Τσιμουχάκι O-ring
228-7097: Τσιμουχάκι O-ringΠοσότητα: 1
6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 2
247-3796: Φλάντζα στρογγυλή ψυγείου λαδιού κινητήρα
247-3796: Φλάντζα στρογγυλή ψυγείου λαδιού κινητήραΠοσότητα: 2
5D-5957: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 104,37 mm
5D-5957: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 104,37 mmΠοσότητα: 1
5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mm
5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mmΠοσότητα: 1
6V-5066: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mm
6V-5066: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mmΠοσότητα: 5
4N-1320: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,79 mm
4N-1320: Τετράγωνη φλάντζα πάχους 0,79 mmΠοσότητα: 2
4B-8407: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλου
4B-8407: Φλάντζα περιβλήματος σφονδύλουΠοσότητα: 1
136-7227: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
136-7227: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 5
6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 8
124-1858: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,57 mm
124-1858: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,57 mmΠοσότητα: 4
Εμφανίζονται 1 έως 21 από 21
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 426-0447
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 426-0447

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3512B 3508B 3516B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

3508 3516C 3516B 3512 3512C 3512B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516C 3512C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

3516B

ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ

3516C PM3516

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4B SR4BHV

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε