Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム足回り転圧コンポーネントスプロケットおよびセグメントセグメント458-2969: スプロケット セグメント
ホーム
足回り転圧コンポーネントスプロケットおよびセグメントセグメント
458-2969: スプロケット セグメント
458-2969: スプロケット セグメント

汎用デューティスプロケット

ブランド: Cat

製品画像
458-2969: スプロケット セグメント
458-2969: スプロケット セグメント
458-2969: スプロケット セグメント
458-2969: スプロケット セグメント
458-2969: スプロケット セグメント

汎用デューティスプロケット

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、 ディーラにお問い合わせください

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号458-2969の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
スプロケット ツース数: 5
Back Lash (in): 0.335
スプロケット セグメント数: 5
スプロケット ボルト数: 4
ボルト サイズ(in): 5/8
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202.79
Pitch (in): 7.984
Pitch (mm): 202.79
Inner Radius (in): 12.047
Packing Offset Radius (mm): 406.16
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.991
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Symmetric
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16.142
さらに表示
部品番号458-2969と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください