Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟδοντωτοί τροχοί και τμήματαΤμήματα458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟδοντωτοί τροχοί και τμήματαΤμήματα
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας

Οδοντωτός τροχός γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας
458-2969: Τμήμα οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας

Οδοντωτός τροχός γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 458-2969

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Αριθμός οδόντων οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας: 5
Back Lash (in): 0,335
Αριθμός τμημάτων οδοντωτών τροχών κίνησης καδένας: 5
Αριθμός μπουλονιών οδοντωτού τροχού κίνησης καδένας: 4
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 5/8
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16,052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202,79
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 12,047
Packing Offset Radius (mm): 406,16
Bushing Radius (in): 1,433
Bushing Radius (mm): 36,4
Packing Offset Radius (in): 15,991
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 12,874
Sprocket Mounting Type: Symmetric
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3,071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 407,72
Tip Radius (mm): 410
Back Lash (mm): 8,5
Tip Radius (in): 16,142
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 458-2969

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό