Caterpillar
אין תוצאות מומלצות. נסה שוב.
רישום
Caterpillar

חפש מספר חלק או שם
ביתמרכב תחתוןרכיבי ערגולגלגלי שרשרת וחלפיםמקטעים458-2969: מקטע גלגל שרשרת
בית
מרכב תחתוןרכיבי ערגולגלגלי שרשרת וחלפיםמקטעים
458-2969: מקטע גלגל שרשרת
458-2969: מקטע גלגל שרשרת

גלגל שרשרת לעבודות כלליות

מותג: Cat

תמונות מוצר
458-2969: מקטע גלגל שרשרת
458-2969: מקטע גלגל שרשרת
458-2969: מקטע גלגל שרשרת
458-2969: מקטע גלגל שרשרת
458-2969: מקטע גלגל שרשרת

גלגל שרשרת לעבודות כלליות

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 458-2969

יחידות מידה

ארה"במטרי
מספר שיני גלגל השרשרת: 5
Back Lash (in): 0.335
מספר קטעי גלגלי שרשרת: 5
מספר הברגים בגלגל השרשרת: 4
גודל בורג (אינץ'): 5/8
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 306
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202.79
Pitch (in): 7.984
Pitch (mm): 202.79
Inner Radius (in): 12.047
Packing Offset Radius (mm): 406.16
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.991
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Symmetric
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16.142
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 458-2969

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה