Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム油圧システム油圧シリンダおよびコンポーネント油圧シリンダ シール4T-4129: 362mm外径プラスチックリング
ホーム
油圧システム油圧シリンダおよびコンポーネント油圧シリンダ シール
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング

摩耗バンド

ブランド: Cat

製品画像
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング
4T-4129: 362mm外径プラスチックリング

摩耗バンド

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
4T-4129の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4T-4129の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径 - B(+/- 0.08インチ)(in): 13.99
外径(mm): 361.95
長さ(in): 14.3
幅 - A(+/- 0.03インチ)(in): 4.00
外径(in): 14.25
幅 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 101.60
幅(mm): 363.2
高さ(in): 4
内径 - B(+/- 0.08インチ)(mm): 355.37
長さ(mm): 363.22
高さ(mm): 101.6
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
さらに表示
部品番号4T-4129と互換性のあるモデル

ダンプトラック

789 793F AC 793F CMD 793 793D 793B 793C 793F 794 AC MT4400D AC 789C 789D 789B 793F OEM 793F XQ 789 789G 793 793D 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください