HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring

Slitebånd

Merke: Cat

Produktbilder
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring
4T-4129: 362 mm utvendig diameter Plastring

Slitebånd

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 4T-4129
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 4T-4129

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer) (mm): 355,37
Bredde - A (+/- 0,762 mm): 101,60
Innvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer): 13,99
Utvendig diameter (mm): 361,95
Bredde - A (+/- 0,03 tommer): 4,00
Lengde (mm): 363,22
Utvendig diameter (tommer): 14,25
Bredde (mm): 363,2
Høyde (mm): 101,6
Lengde (tommer): 14,3
Høyde (tommer): 4
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4T-4129

ANLEGGSDUMPER

789 793F AC 793F CMD 793 793D 793B 793C 793F 794 AC MT4400D AC 789C 789D 789B 793F OEM 793F XQ 789 789G 793 793D 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert