होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग

वीयर बैंड

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग
4T-4129: 362 मिलीमीटर आउटर डायमीटर प्लास्टिक रिंग

वीयर बैंड

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
A Wear Band is used to eliminate metal to metal contact between the piston and cylinder barrel and prevent scoring or scratching, or hydraulic rod and the hydraulic cylinder head to prevent scoring and scratching.

Attributes:
There are different types of wear bands for different types of applications. Typical wear band widths are determined by the side loading requirements for each application. Wear bands can be made of plastic, coated metal and typically have a split in the side to aid in installation.

Recommended Application:
Wear bands are recommend to be used in all resealing applications to extend the life of the hydraulic cylinder components, reducing overall owning and operating costs.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
A Wear Band is used to eliminate metal to metal contact between the piston and cylinder barrel and prevent scoring or scratching, or hydraulic rod and the hydraulic cylinder head to prevent scoring and scratching.

Attributes:
There are different types of wear bands for different types of applications. Typical wear band widths are determined by the side loading requirements for each application. Wear bands can be made of plastic, coated metal and typically have a split in the side to aid in installation.

Recommended Application:
Wear bands are recommend to be used in all resealing applications to extend the life of the hydraulic cylinder components, reducing overall owning and operating costs.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
चौड़ाई - A (+/- 0.03 इंच) (in): 4.00
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (in): 13.99
चौड़ाई (mm): 363.2
ऊंचाई (in): 4
लंबाई (mm): 363.22
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (mm): 355.37
लंबाई (in): 14.3
ऊंचाई (mm): 101.6
चौड़ाई - A (+/- 0.762 मिलीमीटर) (mm): 101.60
बाहर का व्यास (mm): 361.95
बाहर का व्यास (in): 14.25
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
चौड़ाई - A (+/- 0.03 इंच) (in): 4.00
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (in): 13.99
चौड़ाई (mm): 363.2
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Truck
789793F AC793F CMD793793D793B793C793F794 ACMT4400D AC789C789D789B793F OEM793F XQ
Off Highway Truck
789789G793793D789D798794 AC796 AC793F798 AC
अधिक देखें
Truck
789793F AC793F CMD793793D793B793C793F794 ACMT4400D AC789C789D789B793F OEM793F XQ
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
4T-4129 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4T-4129 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4T-4129 के लिए विवरण

Description:
A Wear Band is used to eliminate metal to metal contact between the piston and cylinder barrel and prevent scoring or scratching, or hydraulic rod and the hydraulic cylinder head to prevent scoring and scratching.

Attributes:
There are different types of wear bands for different types of applications. Typical wear band widths are determined by the side loading requirements for each application. Wear bands can be made of plastic, coated metal and typically have a split in the side to aid in installation.

Recommended Application:
Wear bands are recommend to be used in all resealing applications to extend the life of the hydraulic cylinder components, reducing overall owning and operating costs.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 4T-4129 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई - A (+/- 0.03 इंच) (in): 4.00
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (in): 13.99
चौड़ाई (mm): 363.2
ऊंचाई (in): 4
लंबाई (mm): 363.22
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (mm): 355.37
लंबाई (in): 14.3
ऊंचाई (mm): 101.6
चौड़ाई - A (+/- 0.762 मिलीमीटर) (mm): 101.60
बाहर का व्यास (mm): 361.95
बाहर का व्यास (in): 14.25
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4T-4129 के लिए संगत मॉडल

TRUCK

789 793F AC 793F CMD 793 793D 793B 793C 793F 794 AC MT4400D AC 789C 789D 789B 793F OEM 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

789 789G 793 793D 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें