Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ577-7727: M16X2スレッド六角ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ577-7727: M16X2スレッド六角ボルト
577-7727: M16X2スレッド六角ボルト

Cat® M16x2 スレッド 150mm パワートレイン用のロング六角頭セルフロックボルト

ブランド: Cat

製品画像
577-7727: M16X2スレッド六角ボルト
577-7727: M16X2スレッド六角ボルト
577-7727: M16X2スレッド六角ボルト
577-7727: M16X2スレッド六角ボルト
577-7727: M16X2スレッド六角ボルト

Cat® M16x2 スレッド 150mm パワートレイン用のロング六角頭セルフロックボルト

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号577-7727の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 5.906
ボルト長さ(mm): 150.0
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M16x2
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
Grip Length (in): 4.181
グリップ長さ(mm): 106.2
マテリアル: 鋼,低合金鋼,亜鉛合金,シーラント/接着剤
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
さらに表示
部品番号577-7727と互換性のあるモデル

ホイールローダ

972 XE 966H 972M XE 966L 966 XE 966 966M 972M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 966 GC

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み