AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi577-7727: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi577-7727: Șurub cu cap hexagonal
577-7727: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
577-7727: Șurub cu cap hexagonal
577-7727: Șurub cu cap hexagonal
577-7727: Șurub cu cap hexagonal
577-7727: Șurub cu cap hexagonal
577-7727: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 577-7727

Unități de măsură

SUAMetric
Bolt Length (in): 5.906
Lungimea șurubului (mm): 150,0
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M16x2
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Grip Length (in): 4,181
Lungime de prindere (mm): 106,2
Material: OŢEL,Adeziv etanșant / adeziv,Aliaj de Zinc,Oțel slab Aliat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 577-7727

ÎNCARCATOR PE ROTI

972 XE 966H 972M XE 966L 966 XE 966 966M 972M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 966 GC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită