AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti
577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti

Cat® M16x2-kierteinen 150 mm pitkä kuusiokantainen itselukittuva pultti voimansiirrolle

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti
577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti
577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti
577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti
577-7727: M16X2 kierre kuusiopään pultti

Cat® M16x2-kierteinen 150 mm pitkä kuusiokantainen itselukittuva pultti voimansiirrolle

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 577-7727 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 5.906
Pultin pituus (mm): 150,0
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M16x2
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Grip Length (in): 4,181
Kahvan pituus (mm): 106,2
Materiaali: TERÄS,Matalaseosteräs,Seossinkki,Tiivisteet / liimat Liima
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 577-7727

PYÖRÄKUORMAAJA

972 XE 966H 972M XE 966L 966 XE 966 966M 972M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 966 GC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu