ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2
577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2

Cat® M16x2 חוט 150 מ"מ ארוך ראש משושה בורג נעילה עצמית עבור רכבת כוח

מותג: Cat

תמונות מוצר
577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2
577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2
577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2
577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2
577-7727: בורג ראש משושה עם חוט M16X2

Cat® M16x2 חוט 150 מ"מ ארוך ראש משושה בורג נעילה עצמית עבור רכבת כוח

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 577-7727

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 5.906
גודל תבריג (קוטר x שיפוע) (מ"מ): M16x2
אורך בורג (מ"מ): 150.0
סוג בורג: בורג ראש משושה
ציפוי: אבץ פוספט ושמן
Grip Length (in): 4.181
אורך אחיזה (מ"מ): 106.2
חומר: פלדה,פלדת סגסוגת נמוכה,סגסוגת אבץ,חומרי איטום / דבקים דבק
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 577-7727

מעמיס מסוג גלגל

972 XE 966H 972M XE 966L 966 XE 966 966M 972M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 966 GC

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה