Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト

トラック ボルト マスタ

ブランド: Cat

製品画像
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト
6T-8520: 1 3/8-12スレッド182.56mm ロングボルト

トラック ボルト マスタ
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
6T-8520の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6T-8520の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 7.187
Bolt Length (mm): 182.56
ボルト形式: 分割マスタ リンク ボルト
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 5.197
Grip Length (mm): 132
ボルト サイズ(in): 1 3/8
ボルト サイズ(mm): 34.925
シュー形式: 高耐久仕様,シングル グローサ
マテリアル: ボロン鋼,コーティング流体
Thread Size (in): 0.054
Thread Size (mm): 1.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.375x12
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号6T-8520と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D11N D11R D11T D11 11 11SU 11U

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください