หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12

สลักสายพานตีนตะขาบหลัก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12
6T-8520: สลักยาว 182.56มม ที่มีเกลียวขนาด 1 3/8-12

สลักสายพานตีนตะขาบหลัก

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 6T-8520
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6T-8520

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 7.187
Bolt Length (mm): 182.56
ประเภทสลักเกลียว: สลักเกลียวก้านต่อหลักของเครื่องแยก
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 5.197
Grip Length (mm): 132
ประเภทตีนตะขาบ: การบริการแบบสุดขีด, สันแผ่นตีนตะขาบแบบเดี่ยว
วัสดุ: น้ำยาเคลือบ,เหล็กโบรอน
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 1 3/8
ขนาดสลักเกลียว (มม.): 34.925
Thread Size (in): 0.054
Thread Size (mm): 1.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.375x12
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6T-8520

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11N D11R D11T D11 11 11SU 11U

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ