StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube

Kettenendgliedschraube

Marke: Cat

Produktbilder
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube
6T-8520: 1 3/8-12 Gewinde 182,56 mm lange Schraube

Kettenendgliedschraube
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
Teilediagramm für 6T-8520
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6T-8520

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 7,187
Bolt Length (mm): 182,56
Schraubenausführung: Geteilte Endgliedschrauben
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 5,197
Grip Length (mm): 132
Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
Schraubengröße (mm): 34,925
Schraubengröße ('): 1 3/8
Material-: Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in): 0,054
Thread Size (mm): 1,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.375x12
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6T-8520

KETTENDOZER

D11N D11R D11T D11 11 11SU 11U

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.