Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм

Болт замыкающего звена гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм
6T-8520: Болт, резьба 1 3/8-12, длина 182,56 мм

Болт замыкающего звена гусеничной ленты

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 6T-8520
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 6T-8520

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 7,187
Bolt Length (mm): 182,56
Тип болта: Болты для разъемных замыкающих звеньев гусеничной ленты
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 5,197
Grip Length (mm): 132
Размер болта (мм): 34,925
Материал: Борсодержащая сталь,Покрытие, жидкость
Размер болта (дюймы): 1 3/8
Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
Thread Size (in): 0,054
Thread Size (mm): 1,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.375x12
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6T-8520

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11N D11R D11T D11 11 11SU 11U

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом