Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ7K-3116: 12角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
7K-3116: 12角ボルト
7K-3116: 12角ボルト

12角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
7K-3116: 12角ボルト
7K-3116: 12角ボルト
7K-3116: 12角ボルト
7K-3116: 12角ボルト
7K-3116: 12角ボルト

12角ボルト
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
よく一緒に購入されている品目
7K-31167K-3116
5E-87715E-8771
117-8801117-8801
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
7K-3116の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7K-3116の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
形式: 12角ボルト
ボルト長さ(in): 3.5
マテリアル: 鋼,炭素鋼,合金
Bolt Length (mm): 88.9
ボルト形式: 12角ヘッド ボルト
グリップ長さ(in): 1.5
Grip Length (mm): 38.1
フランジ直径(in): 0.94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号7K-3116と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

844 834B 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 988B 992K

船舶関連製品

C32B C32 3408B C32 MARINE 3412 3512C C32 DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 3412 C32 GEN SET D1000 DE1250 3516 3508B 3512 C32 GENSET 3512C 3512B 3508 C27 3412C C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S 3516C 3516B D800

石油製品

TH48-E70 3508 CX35-P800 3516 3512 3516C 3516B C32 C27 3512C 3512B 3512C C27 C32

ブルドーザ

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D4E D4E SR D11R D11T D6T 143 140 4 834U 834S 4A

油圧ショベル

M325C

エンジン - 発電機セット

C32 PM3412 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B G3516J C32B INDUSTRIAL G3520J C27 INDUSTRIAL 3412 POWER SYS 3412C DE1100 DE800S

ダンプトラック

777G 777E 777 775 773 3508B D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

坑内アーティキュレートトラック

AD60 AD55B AD63

パイプレイヤ

583R 589 578

ROTARY CUTTER

RC7

モータグレーダ

24

エンジン - 産業用

SPS342 SPT342 SCT673 D348 D349 3516 3512 3516B C32 C27 3508C 3508B 3512C 3512B LD700E C32 3516B 3412 C27 3512 3412C 3408C 3508B 3512B 3512C 3508 C32B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516

発電機

SR500 SR4 SR5 SR4B

履帯式ローダ

951C 951B 941B 941

拡張マイニング製品

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

土木工事用コンパクタ

836

ドリル

MD6250 MD6310

エンジン - 機械

C27

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください