AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7K-3116: Boulon à tête 12 points
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
7K-3116: Boulon à tête 12 points
7K-3116: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Images du produit
7K-3116: Boulon à tête 12 points
7K-3116: Boulon à tête 12 points
7K-3116: Boulon à tête 12 points
7K-3116: Boulon à tête 12 points
7K-3116: Boulon à tête 12 points

Boulon à tête 12 points

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
7K-31167K-3116
5E-87715E-8771
117-8801117-8801
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7K-3116
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7K-3116

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type: Boulon à tête 12 points
Longueur du boulon (in): 3,5
Matière: ACIER,Acier spécial,Acier au carbone
Bolt Length (mm): 88,9
Type de boulon: Boulons à tête 12 points
Longueur de serrage (in): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Diamètre de la bride (in): 0,94
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7K-3116

PELLE HYDRAULIQUE

M325C

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD60 AD55B AD63

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G 777E 777 775 773 3508B D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

MOTEUR - INDUSTRIEL

SPS342 SPT342 SCT673 D348 D349 3516 3512 3516B C32 C27 3508C 3508B 3512C 3512B LD700E C32 3516B 3412 C27 3512 3412C 3408C 3508B 3512B 3512C 3508 C32B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516

MOTEUR - MACHINE

C27

CHARGEUSE À CHAÎNES

951C 951B 941B 941

FOREUSE

MD6250 MD6310

ROTARY CUTTER

RC7

ALTERNATEUR

SR500 SR4 SR5 SR4B

TRACTEUR À CHAÎNES

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D4E D4E SR D11R D11T D6T 143 140 4 834U 834S 4A

NIVELEUSE

24

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

C32 PM3412 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B G3516J C32B INDUSTRIAL G3520J C27 INDUSTRIAL 3412 POWER SYS 3412C DE1100 DE800S

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583R 589 578

TRACTEUR SUR PNEUS

844 834B 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 988B 992K

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

836

PRODUITS PÉTROLIERS

TH48-E70 3508 CX35-P800 3516 3512 3516C 3516B C32 C27 3512C 3512B 3512C C27 C32

PRODUITS MARINS

C32B C32 3408B C32 MARINE 3412 3512C C32 DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 3412 C32 GEN SET D1000 DE1250 3516 3508B 3512 C32 GENSET 3512C 3512B 3508 C27 3412C C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S 3516C 3516B D800

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert