HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti7K-3116: Bullone con testa a 12 punti
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti

Bullone con testa a 12 punti

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti
7K-3116: Bullone con testa a 12 punti

Bullone con testa a 12 punti

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
7K-31167K-3116
5E-87715E-8771
117-8801117-8801
Visualizza tutte le parti
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 7K-3116
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 7K-3116

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 3,5
Tipo: Bullone con testa a 12 punti
Materiale: Acciaio,Acciaio legato,Acciaio al carbonio
Bolt Length (mm): 88,9
Tipo di bullone: Bullone con testa a 12 punti
Lunghezza presa (pollici): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Diametro flangia (pollici): 0,94
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7K-3116

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD60 AD55B AD63

MOTORE - INDUSTRIALE

SPS342 SPT342 SCT673 D348 D349 3516 3512 3516B C32 C27 3508C 3508B 3512C 3512B LD700E C32 3516B 3412 C27 3512 3412C 3408C 3508B 3512B 3512C 3508 C32B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516

PALA CINGOLATA

951C 951B 941B 941

MOTORE - MACCHINA

C27

COMPATTATORE PER TERRENO

836

PERFORATRICE

MD6250 MD6310

PRODOTTI MARINI

C32B C32 3408B C32 MARINE 3412 3512C C32 DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 3412 C32 GEN SET D1000 DE1250 3516 3508B 3512 C32 GENSET 3512C 3512B 3508 C27 3412C C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S 3516C 3516B D800

ROTARY CUTTER

RC7

GENERATORE

SR500 SR4 SR5 SR4B

POSATUBI

583R 589 578

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

TH48-E70 3508 CX35-P800 3516 3512 3516C 3516B C32 C27 3512C 3512B 3512C C27 C32

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D4E D4E SR D11R D11T D6T 143 140 4 834U 834S 4A

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777E 777 775 773 3508B D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C32 PM3412 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B G3516J C32B INDUSTRIAL G3520J C27 INDUSTRIAL 3412 POWER SYS 3412C DE1100 DE800S

DOZER GOMMATO

844 834B 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 988B 992K

ESCAVATORE

M325C

MOTORGRADER

24

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto