Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты7K-3116: Болт с 12-гранной головкой
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой

Болт с 12-гранной головкой

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой
7K-3116: Болт с 12-гранной головкой

Болт с 12-гранной головкой

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 7K-3116
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7K-3116

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина болта (дюймы): 3,5
Тип: Болт с 12-гранной головкой
Материал: СТАЛЬ,Легированная сталь,Углеродистая сталь
Bolt Length (mm): 88,9
Тип болта: Болты с 12-гранной головкой
Толщина рукоятки (дюймы): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Диаметр фланца (дюймы): 0,94
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7K-3116

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D4E D4E SR D11R D11T D6T 143 140 4 834U 834S 4A

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

844 834B 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 988B 992K

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

777G 777E 777 775 773 3508B D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

ЭКСКАВАТОР

M325C

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

AD60 AD55B AD63

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C27

БУРОВОЙ СТАНОК

MD6250 MD6310

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

836

ROTARY CUTTER

RC7

АВТОГРЕЙДЕР

24

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

TH48-E70 3508 CX35-P800 3516 3512 3516C 3516B C32 C27 3512C 3512B 3512C C27 C32

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

C32 PM3412 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B G3516J C32B INDUSTRIAL G3520J C27 INDUSTRIAL 3412 POWER SYS 3412C DE1100 DE800S

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C32B C32 3408B C32 MARINE 3412 3512C C32 DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 3412 C32 GEN SET D1000 DE1250 3516 3508B 3512 C32 GENSET 3512C 3512B 3508 C27 3412C C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S 3516C 3516B D800

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

SPS342 SPT342 SCT673 D348 D349 3516 3512 3516B C32 C27 3508C 3508B 3512C 3512B LD700E C32 3516B 3412 C27 3512 3412C 3408C 3508B 3512B 3512C 3508 C32B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516

ТРУБОУКЛАДЧИК

583R 589 578

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

951C 951B 941B 941

ГЕНЕРАТОР

SR500 SR4 SR5 SR4B

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом