Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8F-5535: 1 1/2 ''-12 x 4 ''六角ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8F-5535: 1 1/2 ''-12 x 4 ''六角ボルト
8F-5535: 1 1/2 ''-12 x 4 ''六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8F-5535: 1 1/2 ''-12 x 4 ''六角ボルト
8F-5535: 1 1/2 ''-12 x 4 ''六角ボルト
8F-5535: 1 1/2 ''-12 x 4 ''六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号8F-5535の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 4
Bolt Length (mm): 101.6
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
グリップ長さ(in): 0.25
Grip Length (mm): 6.35
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,炭素鋼
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号8F-5535と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814F II 814F

ホイールローダ

930G 930H 980H

ホイールトラクタスクレーパ

613C II 613C 611 615C

土木工事用コンパクタ

816F II 816F

ブルドーザ

D9H D9G

バックホーローダ

424D 420D 442D 432D 416C 428D 438C 416D 438D 428B 416B 428C 438B

ロードリクレーマ

RM-350B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み