AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8F-5535: 1 1/2''-12 x 4'' kuusiokantapultti
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8F-5535: 1 1/2''-12 x 4'' kuusiokantapultti
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4'' kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4'' kuusiokantapultti
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4'' kuusiokantapultti
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4'' kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8F-5535 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Kahvan pituus (in): 0,25
Grip Length (mm): 6,35
Materiaali: Teräs,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8F-5535

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

814F II 814F

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

816F II 816F

PYÖRÄKUORMAAJA

930G 930H 980H

KAIVURIKUORMAAJA

424D 420D 442D 432D 416C 428D 438C 416D 438D 428B 416B 428C 438B

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

613C II 613C 611 615C

TELAPUSKUTRAKTORI

D9H D9G

MAANPARANNUSJYRSIN

RM-350B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu