HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer8F-5535: 1 1/2''-12 x 4''' bolt med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4''' bolt med sekskantet hode
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4''' bolt med sekskantet hode

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4''' bolt med sekskantet hode
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4''' bolt med sekskantet hode
8F-5535: 1 1/2''-12 x 4''' bolt med sekskantet hode

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
8F-55358F-5535
229-7194229-7194
289-2937289-2937
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8F-5535
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8F-5535

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkfosfat + olje
Lengde på grep (tommer): 0,25
Grip Length (mm): 6,35
Materiale: Stål,Sinklegering,Karbonstål
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8F-5535

HJULDOSER

814F II 814F 930G 930H 980H

BULLDOSER

D9H D9G

SKRAPELASTER

613C II 613C 611 615C

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM-350B

GRAVELASTER

424D 420D 442D 432D 416C 428D 438C 416D 438D 428B 416B 428C 438B

JORDKOMPRIMATOR

816F II 816F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert