Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8F-5535: Śruba z łbem sześciokątnym 1 1/2''-12 x 4''
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8F-5535: Śruba z łbem sześciokątnym 1 1/2''-12 x 4''
8F-5535: Śruba z łbem sześciokątnym 1 1/2''-12 x 4''

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8F-5535: Śruba z łbem sześciokątnym 1 1/2''-12 x 4''
8F-5535: Śruba z łbem sześciokątnym 1 1/2''-12 x 4''
8F-5535: Śruba z łbem sześciokątnym 1 1/2''-12 x 4''

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8F-5535

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Fosforan cynku + olej
Długość uchwytu (cale): 0,25
Grip Length (mm): 6,35
materiał: Stal,Stop cynku,Stal węglowa
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8F-5535

SPYCHARKI KOŁOWE

814F II 814F

ZGARNIARKI KOŁOWE

613C II 613C 611 615C

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM-350B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9H D9G

ŁADOWARKI KOŁOWE

930G 930H 980H

KOPARKO-ŁADOWARKI

424D 420D 442D 432D 416C 428D 438C 416D 438D 428B 416B 428C 438B

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

816F II 816F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione