Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2''六角ボルト

Cat®六角ボルト
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
8F-6123の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8F-6123の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 5.5
Bolt Length (mm): 139.7
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
グリップ長さ(in): 3.75
グリップ長さ(mm): 95.25
マテリアル: 鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号8F-6123と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

992C

履帯式ローダ

977D 977H

船舶関連製品

D353E D353C D353D D343

ブルドーザ

173 46 8S 977A 8A

モータグレーダ

12F 14E

エンジン - 産業用

D343 D353C D353E D353D G343 G353D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください