DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou
8F-6123: 3/4''-16 x 5 1/2'' šroub se šestihrannou hlavou

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8F-6123

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 5.5
Bolt Length (mm): 139,7
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Délka záběru (in): 3,75
Délka záběru (mm): 95,25
materiál: ocel,uhlíková ocel,Slitina zinku
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8F-6123

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D343 D353C D353E D353D G343 G353D

PÁSOVÝ DOZER

173 46 8S 977A 8A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D353E D353C D353D D343

KOLOVÝ NAKLADAČ

992C

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977D 977H

MOTOROVÝ GREJDR

12F 14E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno