AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti
8F-6123: 3/4 tuumaa - 16 x 5 1/2 tuuman kuusiokantapultti

Cat® Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8F-6123
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8F-6123 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 5,5
Bolt Length (mm): 139,7
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Kahvan pituus (in): 3,75
Kahvan pituus (mm): 95,25
Materiaali: Teräs,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8F-6123

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

992C

MOOTTORI – TEOLLISUUS

D343 D353C D353E D353D G343 G353D

MERITUOTTEET

D353E D353C D353D D343

TIEHÖYLÄT

12F 14E

TELAKETJUKUORMAAJA

977D 977H

TELAPUSKUTRAKTORI

173 46 8S 977A 8A

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa