HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''
8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''
8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''
8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''
8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''
8F-6123: bullone a testa esagonale da 3/4''-16 x 5 1/2''

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8F-6123

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 5.5
Bolt Length (mm): 139,7
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Lunghezza presa (pollici): 3,75
Lunghezza presa (mm): 95,25
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8F-6123

MOTORE - INDUSTRIALE

D343 D353C D353E D353D G343 G353D

PALA CINGOLATA

977D 977H

TRATTORE CINGOLATO

173 46 8S 977A 8A

PRODOTTI MARINI

D353E D353C D353D D343

PALA GOMMATA

992C

MOTORGRADER

12F 14E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito