Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト

トラック ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト
8T-0363: M24-3×120 mm六角ボルト

トラック ボルト

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
8T-03638T-0363
528-2933528-2933
280-9200280-9200
すべての部品を表示
関連部品
6V-7676
6V-7676: M24x3スレッドロックナット
価格を確認
267-3507
267-3507: 厚さ12mmハードワッシャー
価格を確認
317-1117
317-1117: M24 x 3mm コーン ロック ナット
価格を確認
8T-4001
8T-4001: M24圧縮ナット
価格を確認
8T-4167
8T-4167: 4 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください