หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม
8T-0363: M24-3 x สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ยาว 120มม

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ซื้อพร้อมกันบ่อย ๆ
8T-03638T-0363
528-2933528-2933
280-9200280-9200
ดูชิ้นส่วนทั้งหมด
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 8T-0363
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-0363

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M24x3
Bolt Length (in): 4.724
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 120
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
การเคลือบผิว: ซิงก์เฟลก
Grip Length (in): 2.598
ความยาวด้ามจับ (มม.): 66
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,เหล็กอัลลอยต่ำ,สังกะสีอัลลอย
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 0.9448
ขนาดสลักเกลียว (มม.): M24
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-0363

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

C175-16

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973C

รถบดปูพื้น

CS-431C CS-54 CP-533C CS-323C CD-44B CS-34 CS-663E CS-433C CS-531C CP-663E CP-433C CD-54 CP-323C CS-533C CS-533E CS-76 CS-74 CP-563C CS-64 CP-64 CP-573E CVP75 CS-583E CP-34 CS-583C CS-583D CVP110 CS-573C CS-573D CS-573E CP-76 CS-563C CP-74 CD-54B CD10 CD8

โซลูชัน OEM

OEMS

รถบดดิน

CP5 CS5

รถปรับพื้นถนน

RM-300

รถปูยางยางมะตอย

AP-655D AP655 BG555E AP-1000E AP-555E AP600 AP-1055E AP-600D BG1000E SE47 SE60 AS3251C SE60 FM SE47 FM AS3301C

MULTI PROCESSOR JAWS

VT50 VT40

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6020B 6020 6060 7495 HF 7495 MD6420B MD6420C MD6420

ROTARY CUTTER

RC20

อุปกรณ์พิเศษ

QUICK COUPLER VHC-40 VHC-50 P325 P335 H110S H120E S 100 H110 GC S H180E B20 H90C H140CS H100S H180S 70 H140DS 63 H115GC H110E S H130S H120GC H90CS 140 H120E H115E S H160E S H45S H120S H100 H180DS H110E H115GC S H63S H120GC S H50 H45 H50S H140E H63 H110GC 70S H140S 160 H130E H130E S H115E H160CS H70S H160DS H160E H115S H180E S H70 H160S H140E S P224 P225 P332 P324 P130 P120 P232 P235 P115 VPC-50 VPC-40 VPC-30 VHP-50 VHP-40 VT50 VT40 MP20 MP30 MP30 MP324 MP20

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

525B

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

785 785 785G

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

OEM POWER

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

345C 2484D 579D FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C32

รถขุด

5230B 5230 345B II 349D L 325D FM LL 325B L FM538 FM548 311C 349E L 350-A 349E L VG 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 345D 325D FM 349F L 385C L 349D2 374D L 568 FM 350-A L FM558 330C FM 349D FM568 350 L 330D L 349E 340 345B L 330D MH 317-A 568 FM LL 345C L 345D L VG 317-A N 385B 385C 317 N 345D L 315-A 365C L 345B II MH 365B II 330C 365B L 345C MH 365C 365B 385C 365C L 345C 345C L

รถดันล้อยาง

928G 972G 907K 928HZ 906K 906M 908K 908M 966G 908 907 906 924HZ 924H 924G 994F 994H

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6R III D10 D11 D7R LGP D6R XL D6R D6T D6N D6K D7E D7R D8 D8T D8R D6R STD D6K2 D7R XR D7E LGP

รถเกรดดิน

24

รถตักล้อยาง

906H2 907H2 906 904H 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

รถขุดล้อยาง

W330B M325B

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
6V-7676
6V-7676: น็อตล็อกเกลียว M24x3
ตรวจสอบราคา
267-3507
267-3507: แหวนรองแข็งหนา 12 มม.
ตรวจสอบราคา
317-1117
317-1117: น็อตล็อกโคน M24 x 3 มม.
ตรวจสอบราคา
8T-4001
8T-4001: น็อตหกเหลี่ยม M24
ตรวจสอบราคา
8T-4167
8T-4167: แหวนรองแข็งหนา 4 มม.
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ