HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm

Parafuso da Esteira

Marca: Cat

Imagens do Produto
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm
8T-0363: Parafuso de Cabeça Sextavada M24-3 x 120 mm

Parafuso da Esteira

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 8T-0363
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8T-0363

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 4,724
Comprimento do Parafuso (mm): 120
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fragmento de Zinco
Grip Length (in): 2,598
Comprimento do Cabo (mm): 66
Material: AÇO,Aço de Baixa Liga,Liga de Zinco,Aço Carbono
Tamanho do Parafuso (pol): 0,9448
Tamanho do Parafuso (mm): M24
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8T-0363

CARREGADEIRA

906H2 907H2 906 904H 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

ESCAVADEIRA DE RODAS

W330B M325B

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM-300

TRATOR DE RODAS

928G 972G 907K 928HZ 906K 906M 908K 908M 966G 908 907 906 924HZ 924H 924G 994F 994H

ROLO COMPRESSOR

CS-431C CS-54 CP-533C CS-323C CD-44B CS-34 CS-663E CS-433C CS-531C CP-663E CP-433C CD-54 CP-323C CS-533C CS-533E CS-76 CS-74 CP-563C CS-64 CP-64 CP-573E CVP75 CS-583E CP-34 CS-583C CS-583D CVP110 CS-573C CS-573D CS-573E CP-76 CS-563C CP-74 CD-54B CP5 CS5 CD10 CD8

MULTI PROCESSOR JAWS

VT50 VT40

ESCAVADEIRA

5230B 5230 345B II 349D L 325D FM LL 325B L FM538 FM548 311C 349E L 350-A 349E L VG 330B L 330B LN 330D FM 345B 345C 345D 325D FM 349F L 385C L 349D2 374D L 568 FM 350-A L FM558 330C FM 349D FM568 350 L 330D L 349E 340 345B L 330D MH 317-A 568 FM LL 345C L 345D L VG 317-A N 385B 385C 317 N 345D L 315-A 365C L 345B II MH 365B II 330C 365B L 345C MH 365C 365B 385C 365C L 345C 345C L

MOTONIVELADORA

24

MOTOR - GRUPO GERADOR

OEM POWER

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUTOS FLORESTAIS

345C 2484D 579D FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R III D10 D11 D7R LGP D6R XL D6R D6T D6N D6K D7E D7R D8 D8T D8R D6R STD D6K2 D7R XR D7E LGP

SOLUÇÕES OEM

OEMS

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

6020B 6020 6060 7495 HF 7495 MD6420B MD6420C MD6420

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785 785 785G

MOTOR - MÁQUINA

C32

FERRAMENTA DE TRABALHO

QUICK COUPLER VHC-40 VHC-50 P325 P335 H110S H120E S 100 H110 GC S H180E B20 H90C H140CS H100S H180S 70 H140DS 63 H115GC H110E S H130S H120GC H90CS 140 H120E H115E S H160E S H45S H120S H100 H180DS H110E H115GC S H63S H120GC S H50 H45 H50S H140E H63 H110GC 70S H140S 160 H130E H130E S H115E H160CS H70S H160DS H160E H115S H180E S H70 H160S H140E S P224 P225 P332 P324 P130 P120 P232 P235 P115 VPC-50 VPC-40 VPC-30 VHP-50 VHP-40 VT50 VT40 MP20 MP30 MP30 MP324 MP20

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C175-16

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D AP655 BG555E AP-1000E AP-555E AP600 AP-1055E AP-600D BG1000E SE47 SE60 AS3251C SE60 FM SE47 FM AS3301C

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973C

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

525B

Exibir Mais
Peças relacionadas
6V-7676
6V-7676: Contraporca de Rosca M24x3
Verificar Preço
267-3507
267-3507: Arruela Rígida com 12 mm de Espessura
Verificar Preço
317-1117
317-1117: Contraporta de Cone M24 x 3 mm
Verificar Preço
8T-4001
8T-4001: Porca Sextavada M24
Verificar Preço
8T-4167
8T-4167: Arruela Dura com 4 mm de Espessura
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista