NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリング回転リップ タイプ7X-4792: シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリング回転リップ タイプ
7X-4792: シール
7X-4792: シール

Cat® 73mm Inner Diameter Rubber Lip Type Seal

ブランド: Cat

製品画像
7X-4792: シール
7X-4792: シール
7X-4792: シール
7X-4792: シール
7X-4792: シール

Cat® 73mm Inner Diameter Rubber Lip Type Seal
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
A Lip-Type Seal is a circular sealing element that is typically used to create a seal around either a rotating or reciprocating shaft. It is designed to provide effective sealing and protect against lubricant contamination, moisture ingress, and other contaminants. It is made of a flexible elastomeric material, such as rubber.

Attributes:
• Highly flexible, which allows them to conform to the shape of the shaft and compensate for minor misalignments.
• Provides an effective seal.

Applications:
A Lip-Type Seal prevents contaminants from entering the components and tight sealing in Differential.

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

A Lip-Type Seal is a circular sealing element that is typically used to create a seal around either a rotating or reciprocating shaft. It is designed to provide effective sealing and protect against lubricant contamination, moisture ingress, and other contaminants. It is made of a flexible elastomeric material, such as rubber.

Attributes:
• Highly flexible, which allows them to conform to the shape of the shaft and compensate for minor misalignments.
• Provides an effective seal.

Applications:
A Lip-Type Seal prevents contaminants from entering the components and tight sealing in Differential.

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Articulated Truck
D300DD20DD250ED250DD250BD300B
Cold Planer
PM-201PM-465PM-565PM-565B
さらに表示
Articulated Truck
D300DD20DD250ED250DD250BD300B
保証情報
返品ポリシー
7X-4792の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
7X-47927X-4792
2K-94702K-9470
3J-73543J-7354
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
この部品:
7X-4792: シール
7X-4792
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
2K-9470
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-7354
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
9F-1399
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3K-0360
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3D-2824
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
7X-4792の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7X-4792の説明

A Lip-Type Seal is a circular sealing element that is typically used to create a seal around either a rotating or reciprocating shaft. It is designed to provide effective sealing and protect against lubricant contamination, moisture ingress, and other contaminants. It is made of a flexible elastomeric material, such as rubber.

Attributes:
• Highly flexible, which allows them to conform to the shape of the shaft and compensate for minor misalignments.
• Provides an effective seal.

Applications:
A Lip-Type Seal prevents contaminants from entering the components and tight sealing in Differential.

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号7X-4792の仕様
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
さらに表示
部品番号7X-4792と互換性のあるモデル

ARTICULATED TRUCK

D300D D20D D250E D250D D250B D300B

COLD PLANER

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください