หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงหมุนประเภทริมฝีปาก7X-4792: ซีล
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงหมุนประเภทริมฝีปาก
7X-4792: ซีล
7X-4792: ซีล

Cat® 73mm Inner Diameter Rubber Lip Type Seal

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7X-4792: ซีล
7X-4792: ซีล
7X-4792: ซีล
7X-4792: ซีล
7X-4792: ซีล

Cat® 73mm Inner Diameter Rubber Lip Type Seal
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
A Lip-Type Seal is a circular sealing element that is typically used to create a seal around either a rotating or reciprocating shaft. It is designed to provide effective sealing and protect against lubricant contamination, moisture ingress, and other contaminants. It is made of a flexible elastomeric material, such as rubber.

Attributes:
• Highly flexible, which allows them to conform to the shape of the shaft and compensate for minor misalignments.
• Provides an effective seal.

Applications:
A Lip-Type Seal prevents contaminants from entering the components and tight sealing in Differential.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

A Lip-Type Seal is a circular sealing element that is typically used to create a seal around either a rotating or reciprocating shaft. It is designed to provide effective sealing and protect against lubricant contamination, moisture ingress, and other contaminants. It is made of a flexible elastomeric material, such as rubber.

Attributes:
• Highly flexible, which allows them to conform to the shape of the shaft and compensate for minor misalignments.
• Provides an effective seal.

Applications:
A Lip-Type Seal prevents contaminants from entering the components and tight sealing in Differential.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Articulated Truck
D300DD20DD250ED250DD250BD300B
Cold Planer
PM-201PM-465PM-565PM-565B
แสดงเพิ่มเติม
Articulated Truck
D300DD20DD250ED250DD250BD300B
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7X-4792
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7X-4792
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-4792

A Lip-Type Seal is a circular sealing element that is typically used to create a seal around either a rotating or reciprocating shaft. It is designed to provide effective sealing and protect against lubricant contamination, moisture ingress, and other contaminants. It is made of a flexible elastomeric material, such as rubber.

Attributes:
• Highly flexible, which allows them to conform to the shape of the shaft and compensate for minor misalignments.
• Provides an effective seal.

Applications:
A Lip-Type Seal prevents contaminants from entering the components and tight sealing in Differential.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-4792
Material: Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-4792

ARTICULATED TRUCK

D300D D20D D250E D250D D250B D300B

COLD PLANER

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ