この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT®産業用ブラシカッターは,敷設用地のメンテナンス,開墾,刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは,敷設用地のメンテナンス,開墾,刈払に最適です。
2の1~2 結果
2の1~2 結果
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
76~87 L/min(20~23 gpm)
最適油圧
200~230 bar(2,800~3,300 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,436~2,772 mpm(7,992~9,094 fpm)
モータ容量
9.8 in³/rev
ドライブシャフトトルク
369~566 N·m(272~417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
XHP / XE
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
150~155 L/min(40~41 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,020~4,140 mpm(13,189~13,583 fpm)
モータ容量
11.9 in³/rev
ドライブシャフトトルク
444~829 N·m(327~611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty