Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
1 - 9 sur 9 résultats
1 - 9 sur 9 résultats
Cat
Largeur hors tout
74 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
85 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1093.5 lb
Débit hydraulique optimal
57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3987-4821 m/min (10415-15897 ft/min)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3,180-3,300 m/m (10,433-10,827 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
XHP / XE
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm)
Cylindrée du moteur
11.9 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
444-829 Nm (327-611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
Largeur hors tout
62 in
Largeur de coupe
60 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
73 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
939.2 lb
Débit hydraulique optimal
57-69 l/min (15-18 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3 987 à 4 821 m/min (13 080 à 15 816 pi/min)
Cylindrée du moteur
6.1 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
152-233 Nm (112-172 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Cat
Largeur hors tout
74 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
85 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1106.7 lb
Débit hydraulique optimal
100-130 l/min (26-34 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3998-5198 m/min (13118-17054 ft/min)
Cylindrée du moteur
12 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
297-554 Nm (219-409 lb/ft)
Machine Type
Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes
Cat
Largeur hors tout
68 in
Largeur de coupe
66 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
79 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1018.5 lb
Débit hydraulique optimal
57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
2910-4442 m/min (9547-14572 ft/min)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Largeur hors tout
79.7 in
Largeur de coupe
78 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
92.4 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1161.8 lb
Débit hydraulique optimal
57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
3417-5246 m/min (11210-17211 ft/min)
Cylindrée du moteur
8.5 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
217-329 Nm (160-243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Largeur hors tout
79.7 in
Largeur de coupe
78 in
Diamètre de coupe maximal
3 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Longueur hors tout
92.4 in
Hauteur hors tout
21.3 in
Poids
1175.1 lb
Débit hydraulique optimal
100-130 l/min (26-34 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
4332-5631 m/min (14212-18475 ft/min)
Cylindrée du moteur
12 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
297-554 Nm (219-409 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Largeur hors tout
75.2 in
Largeur de coupe
72 in
Diamètre de coupe maximal
8 in
Débit hydraulique requis
Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout
85.4 in
Hauteur hors tout
28.9 in
Poids
2363.4 lb
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2800-3300 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit)
2,436-2,772 m/m (7,992-9,094 fpm)
Cylindrée du moteur
9.8 in³/rev
Couple de l'arbre de transmission
369-566 Nm (272-417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty