이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
Cat® 산업용 브러시 커터는 정식 유지 관리, 토지 개간 및 브러시 절단에 가장 적합합니다.
Cat® 산업용 브러시 커터는 정식 유지 관리, 토지 개간 및 브러시 절단에 가장 적합합니다.
1-2/2 결과
1-2/2 결과
Cat
전체 폭
75.2 in
절단 폭
72 in
최대 절단 직경
8 in
필수 유압
표준 유속, 전기 없음
전체 길이
85.4 in
전체 높이
28.9 in
무게
2363.4 lb
최적 유압 흐름
76~87L/min(20~23gpm)
최적 유압
200~230bar(2800~3300psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐)
2,436~2,772mpm(7,992~9,094fpm)
모터 배기량
9.8 in³/rev
구동축 토크
369~566N·m(272~417lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
전체 폭
75.2 in
절단 폭
72 in
최대 절단 직경
8 in
필수 유압
XHP/XE
전체 길이
85.4 in
전체 높이
28.9 in
무게
2363.4 lb
최적 유압 흐름
150~155L/min(40~41gpm)
최적 유압
200~280bar(2800~4100psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐)
4,020~4,140mpm(13,189~13,583fpm)
모터 배기량
11.9 in³/rev
구동축 토크
444~829N·m(327~611lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty