ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
1 - 2లో 2 ఫలితాలు
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders