Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
103-8177: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® ಅಡಾಪ್ಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 103-8177 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 54.0
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 34.93
ಉದ್ದ (mm): 49.0
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.125
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 1.375
ಉದ್ದ (in): 1.929
Material: Carbon Steel,Gray (Flake) Iron
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 103-8177 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌

M325D MH M325D L MH

ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಪವರ್ ಯುನಿಟ್‌

330D 330D L 324D LN 330C 329D L 325D L 325C 330D2 325D 340D2 L 336D 336D L 323D L 323D LN

ಚಕ್ರದ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

M325C MH M330D

ಲಾಗರ್

322C

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

3512B

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

320C L 320D2 GC 325D FM 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 320D2 FM 325D FM LL 329D L 325D L 330C LN 320C 320D 320D LN 324D FM 336D 324D 320D GC 326D2 325D MH 323D2 L 320D2 320D3 336D2 L M325D MH 320D LRR 330D LN 320C FM 326D L 330C L 340D2 L 319C 321D LCR 336D L 323D 336D2 320D L 330D2 320D FM RR 318C 325C L 329D2 L 322C FM 320D FM 323D SA 330C FM 330C 330D 320D RR 320D2 L 322C 324D LN 323D3 323D S 336D LN 329D2 336D2 GC 340D L 323D L 325C FM 330D2 L 323D LN 330C MH 323D2 M325D L MH 329D 326D2 L 324D L 330D L 321C 330D FM 325C 325D

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ