Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು131-0749: 13/16" X 9/16" ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು
131-0749: 13/16" X 9/16" ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್
131-0749: 13/16" X 9/16" ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® 13/16" Male X 9/16" Male Thread Fluid Carrying Straight Adapter

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

fallback-image
131-0749: 13/16" X 9/16" ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್

Cat® 13/16" Male X 9/16" Male Thread Fluid Carrying Straight Adapter

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
6V-8398: 16.03ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ O-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್
6V-8398: 16.03ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ O-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹೋಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಸೋರಿಕೆ-ಮುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್

Cat®Stor O ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ (SAE 9/16-18) (ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ವೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-3250: 11.89mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
6V-3250: 11.89mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ 9/16-18" ಸ್ಟೋರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
228-7090: 16ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
228-7090: 16ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ORFS ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 9/16-18) (Wiring, Pump Group)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
180-8424: 12.42ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
180-8424: 12.42ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

O-ರಿಂಗ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-8398
6V-8398: 16.03ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ O-ರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3J-1907
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-3250
6V-3250: 11.89mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
228-7090
228-7090: 16ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
214-7568
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
180-8424
180-8424: 12.42ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ