Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್
165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್

ಸ್ಪೇಸರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್
165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್
165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್
165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್
165-5785: ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪೇಸರ್

ಸ್ಪೇಸರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 165-5785 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್: ನಾನ್-ಥ್ರೆಡೆಡ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 1.57
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 40.0
ಉದ್ದ (in): 0.26
ಉದ್ದ (mm): 7.0
ವಸ್ತು: ಅಸಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.4
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 61.0
ಪ್ರಕಾರ: ಸೆಂಟರ್ ಹೋಲ್-ಸ್ಲಾಟ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 165-5785 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಹೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊಲ್ಯುಷನ್

320E

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

318E L 320E L 316F L 323 GX 320D2 GC 318D2 320D2 FM 320D 320D LN 320E 320D GC 320E LRR 319D L 315D L 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 320D LRR 315C 318D2 L 319C 321D LCR 323F 320E LN 311C 323D 318F L 320 323F OEM 318D L 320F L 320D L 316E L 313D2 323 323E LN 318C 320D FM OTHER 320D RR 320D2 L 313D2 LGP 319D LN 320 GX 323F L 323D L 323D LN 323D2 320 GC 320E RR 325F

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ