Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳುಕ್ಲಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳುಕ್ಲಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳು186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್

Cat® ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಸ: 7.92ಮಿಮೀ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್
186-0358: 7.92ಮಿಮೀ OD ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್

Cat® ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಸ: 7.92ಮಿಮೀ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 186-0358 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 0.63
ಉದ್ದ (mm): 16.0
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಸ (in): 0.31
ಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 7.92
ಪ್ರಕಾರ: ಟ್ಯೂಬ್
ಅಗಲ (in): 0.75
ಅಗಲ (mm): 19.0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 186-0358 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮಲ್ಟಿ ಟೆರೈನ್ ಲೋಡರ್

287B

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಾವೆಲ್

6060

ವೀಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌

627G 637G

ಟ್ರಕ್ ಎಂಜಿನ್

C7 C9

ಟ್ರಕ್

793F CMD MT4400D AC 793F XQ 795F XQ 793D 795F AC 794 AC

ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್‌

CB10 CB-54B CB-66B CB7 CB-64B CB-44B CB-68B CB46B

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120

ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಆರ್ಟ್‌ ಟ್ರಕ್

AD63

ವೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್

627G 613C II 637G 637D

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌

C18

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB7 CB10

ಮೆರೇನ್ ಎಂಜಿನ್

C-12 C18 C12

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

C4.4

ಲೋಡ್ ಹಾಲ್ ಡಂಪ್

R3000H R1600H

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

C18

ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್

236 246 262 268B 252

ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CW12

ಆಫ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್​

794 AC 798 AC 798 796 AC

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್

CB8 CB7 CB10

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

928H 924G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ