ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಇತರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳು195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಇತರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳು195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್
195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್

Cat® ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಈಕ್ವಲೈಜರ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್
195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್
195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್
195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್
195-5789: 203.8mm ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್

Cat® ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೌಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಈಕ್ವಲೈಜರ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 195-5789 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ರಬ್ಬರ್/ಸ್ಟೀಲ್
ಉದ್ದ (mm): 190.0
ಅಗಲ (mm): 190.0
ಎತ್ತರ (mm): 204.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 203.8
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (mm): 18 (8X)
ಉದ್ದ (in): 7.48
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 8.02
ಅಗಲ (in): 7.48
ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತರ (mm): 160 x 150
ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತರ (in): 6.29 x 5.90
ಎತ್ತರ (in): 8.02
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.69 (8X)
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 195-5789 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್

730C2 EJ 730C 730

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್

730C2 725C 730 730C D250E II 730 EJECTOR 725 725C2 735

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ