Caterpillar
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಹೊಸ ಭಾಗಗಳ ಪುಟ

ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಭಾಗಗಳ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳ ಪುಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ "ಈಗ ಅಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು

208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

Cat® M10 ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು

208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

208-9291: M10-1.5 x 20mm ಹೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

Cat® M10 ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕೀ

ಕೀ

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ