Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು312-7758: ಕಿಟ್-ಬಾಹ್ಯ ತೈಲ ಪಂಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು312-7758: ಕಿಟ್-ಬಾಹ್ಯ ತೈಲ ಪಂಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್
312-7758: ಕಿಟ್-ಬಾಹ್ಯ ತೈಲ ಪಂಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್

ಬಾಹ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
312-7758: ಕಿಟ್-ಬಾಹ್ಯ ತೈಲ ಪಂಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್
312-7758: ಕಿಟ್-ಬಾಹ್ಯ ತೈಲ ಪಂಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್
312-7758: ಕಿಟ್-ಬಾಹ್ಯ ತೈಲ ಪಂಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್

ಬಾಹ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

109-2332: 56.52mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
109-2332: 56.52mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
111-1349: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೀಲ್
111-1349: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ವಾಲ್ವ್ ಕವರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೀಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
7N-4932: 0.8mm ದಪ್ಪದ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
7N-4932: 0.8mm ದಪ್ಪದ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
3K-0360: 16.36mm ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್
3K-0360: 16.36mm ಒಳ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-ಓ-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
298-6387: 164.69mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
298-6387: 164.69mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
259-4600: 85.09mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
259-4600: 85.09mm ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
7N-5057: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
7N-5057: 0.8ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
6V-3908: 100.97ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
6V-3908: 100.97ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
1H-9696: 44.04mm ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
1H-9696: 44.04mm ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
6V-5066: 85.09ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
6V-5066: 85.09ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 3
4N-1320: 0.79ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಚೌಕದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
4N-1320: 0.79ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಚೌಕದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
136-7227: 19.18 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
136-7227: 19.18 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
6V-5101: 107.32ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್ O ರಿಂಗ್
6V-5101: 107.32ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್ O ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
2M-9780: 19.18 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
2M-9780: 19.18 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)ಪ್ರಮಾಣ: 1
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
17ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ17ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 312-7758 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಕಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು, ಸೀಲ್‌ಗಳು
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 312-7758 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೆರೇನ್ ಎಂಜಿನ್

3512B

ಟ್ರಕ್

793C

ಪವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

PM3512

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

3512B

ಜನರೇಟರ್

SR4B

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

225D

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ